Danfoss logo
Application key type A266 for ECL controller type ECL210

ECL Application keys, P330

087H3840

ECL APPLICATION KEY P330 I-p

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
DescriptionECL APPLICATION KEY P330 I-p
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Hot-water charging system with storage tankNo
Hot-water storage tank systemYes
Instantaneous hot-water systemNo
Material DescriptionECL APPLICATION KEY P330 I-p
Number of DHW circuits2
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Number of heating circuits3
Number of motorized valves3
Number of pumps5
Packing formatIndustrial pack
Product groupECL Application keys
Product lineDistrict Energy Controls
Product TypeP330
Quantity per packing format25 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
SCIP dossier no.5c5f41af-d353-4487-b9d5-4bd3c4388c00
Zone controlNo

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.194 Kilogram
Net weight0.17 Kilogram
Volume0.625 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5710104039039
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm