Danfoss logo
Application key type A266 for ECL controller type ECL210

ECL Application keys, A376

087H3810

ECL Application key A3762 x heating and 1 x DHW-tank control

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
DescriptionECL Application key A3762 x heating and 1 x DHW-tank control
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Hot-water charging system with storage tankNo
Hot-water storage tank systemNo
Instantaneous hot-water systemYes
Material DescriptionECL APPLICATION KEY A376
Number of DHW circuits1
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Number of heating circuits2
Number of motorized valves3
Number of pumps3
Packing formatMulti pack
Product groupECL Application keys
Product lineDistrict Energy Controls
Product TypeA376
Quantity per packing format7 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
SCIP dossier no.5c5f41af-d353-4487-b9d5-4bd3c4388c00
Zone controlNo

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.196 Kilogram
Net weight0.031 Kilogram
Volume1.098 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5710104030708
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm