Danfoss logo
Application key type A266 for ECL controller type ECL210

A201

087H3826

ECL APPLICATION KEY A201 DE
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.

Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: ECL 2XX application keys

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
DescriptionECL Application key A201 DE. Screed dry-out heating control
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
Hot-water charging system with storage tankNo
Hot-water storage tank systemNo
Instantaneous hot-water systemNo
Material DescriptionECL APPLICATION KEY A201 DE
Number of DHW circuits0
Number of heating circuits3
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Number of motorized valves3
Number of pumps3
Product groupECL Application keys
Product lineDistrict Energy Controls
Product TypeA201
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
SCIP dossier no.5c5f41af-d353-4487-b9d5-4bd3c4388c00
Zone controlNo

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.3 Kilogram
Net weight0.3 Kilogram
Volume1.152 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5710104047768
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm