Danfoss logo
Application key type A266 for ECL controller type ECL210

ECL Application keys, A237

087H3821

Applikationskey A237/337 DE

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
ApprovalCE
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
DescriptionApplikationskey A237/337 DE
DesignLoose
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Hot-water charging system with storage tankYes
Hot-water storage tank systemYes
Instantaneous hot-water systemNo
Material DescriptionECL APPLICATION KEY A237 / A337 DE
Number of DHW circuits1
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Number of heating circuits1
Number of motorized valves1
Number of pumps4
Package depth [mm]0 mm
Package height [mm]0 mm
Package width [mm]0 mm
Packing formatMulti pack
Product groupECL Application keys
Product lineDistrict Energy Controls
Product TypeA237
Quantity per packing format7 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
SCIP dossier no.5c5f41af-d353-4487-b9d5-4bd3c4388c00
Zone controlNo

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.396 Kilogram
Net weight0.155 Kilogram
Volume1.267 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5710104033303
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm