Danfoss logo
Application key type A266 for ECL controller type ECL210

ECL Application keys, A247

087H3808

ECL Application key A247. Heating and DHW-tank control

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
DescriptionECL Application key A247. Heating and DHW-tank control
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Hot-water charging system with storage tankYes
Hot-water storage tank systemYes
Instantaneous hot-water systemNo
Material DescriptionECL APPLICATION KEY A247/A347
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Number of DHW circuits1
Number of heating circuits1
Number of motorized valves2
Number of pumps4
Product groupECL Application keys
Product lineDistrict Energy Controls
Product TypeA247
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
SCIP dossier no.5c5f41af-d353-4487-b9d5-4bd3c4388c00
Zone controlNo

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.344 Kilogram
Net weight0.005 Kilogram
Volume1.075 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5710104030593
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm