Thermostats, DEVIdry™ Pro Kit, Sensor type: NTC, 16 A
19911006
Temperature - floor [°C]: 5 - 45, Temperature - room [°C]: 5 - 35, Display type: Touch screen, Application: Floor heating
Sản phẩm này đã ngừng sản xuất.
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.
Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: Thermostats
19911006
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| 2-pole switch | Yes |
| Ambient temperature [°C] [max] | 30 °C |
| Ambient temperature [°C] [min] | 0 °C |
| Application | Floor heating |
| Approval | CE |
| Approval standard | EN/IEC 60730-1 EN/IEC 60730-2-7 EN/IEC 60730-2-9 |
| Ball pressure test temperature [°C] | 75 °C |
| CE mark | Yes |
| Certification company | EAC |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Colour | White RAL 9010 |
| Contains batteries | No |
| Depth [mm] | 54 mm |
| Description | DEVIdry Pro Kit, Touch |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DIN mounting | No |
| Display (Yes/No) | Yes |
| Display type | Touch screen |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Frost protection [°C] | 5 °C |
| Height [mm] | 85 mm |
| Hysteresis (+/-) | 0.40 |
| In scope of WEEE | Yes |
| Indicator type | LED |
| Inductive load | cos φ= 0.3 max 1A |
| Material Description | Devidry Pro Kit, Touch |
| Package depth [mm] | 280 mm |
| Package height [mm] | 80 mm |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Package width [mm] | 230 mm |
| Pollution degree | 2 |
| Product description | DEVIdry™ Pro Kit |
| Product group | Thermostats |
| Product line | Electric Heating |
| Product Type | DEVIdry™ Kit |
| Regulation type | Hysteresis |
| Resistive load max [A] | 16 A |
| Sensor definition point [Ohm/°C] | 15kΩ / 25°C |
| Sensor type | NTC |
| Set accessories | Assembly Tool For Devidry |
| Storage temperature [°C] [Max] | 65 °C |
| Storage temperature [°C] [Min] | -20 °C |
| Supply voltage [V] AC [max] | 240 V |
| Supply voltage [V] AC [min] | 220 V |
| Temperature - floor [°C] [Max] | 45 °C |
| Temperature - floor [°C] [Min] | 5 °C |
| Temperature - room [°C] [Max] | 35 °C |
| Temperature - room [°C] [Min] | 5 °C |
| Temperature max. limiter [°C] [Max] | 60 °C |
| Temperature max. limiter [°C] [Min] | 20 °C |
| Temperature min. limiter [°C] [Max] | 35 °C |
| Temperature min. limiter [°C] [Min] | 10 °C |
| Terminal cable size max [mm²] | 2 x 2.5 |
| Thermostat IP Class | 21 |
| UL mark | No |
| UNSPSC CODE | 41112209 |
| Warranty [Year] | 2 |
| Warranty type | 2-year product warranty |
| Width [mm] | 85.00 mm |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 0.808 Kilogram |
| Net weight | 0.8 Kilogram |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Volume | 5.152 Liter |
| EAN/UPC | 5703466194515 |