Thermostats, DEVIreg™ 233, Sensor type: Floor, 13 A
19112321
Display type: No display, Application: Floor heating
Sản phẩm này đã ngừng sản xuất.
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.
Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: Thermostats
Thay thế được khuyến nghị: 140F1170
19112321
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| 2-pole switch | No |
| Ambient temperature [°C] [max] | 40 °C |
| Ambient temperature [°C] [min] | 0 °C |
| Application | Floor heating |
| Approval | CE |
| Ball pressure test temperature [°C] | 75 °C |
| CE mark | Yes |
| Certification company | CE |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Colour | White RAL 9010 |
| Contains batteries | No |
| Depth [mm] | 31 mm |
| Description | DEVIreg™ 233,w.room sensor White front |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DIN mounting | No |
| Display type | No display |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Element IP Class | 41 |
| EU RoHS compliance | Yes |
| Frost protection [°C] | 5 °C |
| Height [mm] | 71 mm |
| Hysteresis (+/-) | 0.40 |
| In scope of WEEE | Yes |
| Indicator type | LED |
| Inductive load | cos φ= 0.3 max 1A |
| Material Description | Devireg 233,w.room sensor White front, b |
| Package depth [mm] | 140 mm |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Package height [mm] | 85 mm |
| Package width [mm] | 95 mm |
| Pollution degree | 2 |
| Product description | DEVIreg™ 233 |
| Product group | Thermostats |
| Product line | Electric Heating |
| Product Type | DEVIreg™ 233 |
| Regulation type | Hysteresis |
| Relay switch | 1-pole |
| Resistive load max [A] | 13 A |
| Scale Setting | 0 - 6 |
| Sensor definition point [Ohm/°C] | 15kΩ / 25°C |
| Sensor type | Floor |
| Standby power consumption [W] [Max] | 1.70 W |
| Storage temperature [°C] [Max] | 65 °C |
| Storage temperature [°C] [Min] | -20 °C |
| Supply voltage [V] AC | 230 V |
| Supply voltage [V] AC [max] | 240 V |
| Supply voltage [V] AC [min] | 220 V |
| Temperature - room [°C] [Max] | 45 °C |
| Temperature - room [°C] [Min] | 5 °C |
| Terminal cable size max [mm²] | 2 x 2.5 |
| UL mark | No |
| UNSPSC CODE | 41112209 |
| Warranty [Year] | 2 |
| Warranty type | 2-year product warranty |
| Width [mm] | 0.00 mm |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 0.202 Kilogram |
| Net weight | 0.2 Kilogram |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Volume | 1.131 Liter |
| EAN/UPC | 5703466168981 |