Thermostats, DEVIreg™ Hotwater
140F1133
DEVIreg™ Hotwater
140F1133
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Application | Domestic hot water |
| Approval | CEEAC |
| Ball pressure test temperature [°C] | 125 °C |
| Battery backup | Yes |
| CE mark | Yes |
| Certification company | CEEAC |
| China RoHS compliance | Yes |
| Colour | Black |
| Contains batteries | No |
| Depth [mm] | 70 mm |
| Description | DEVIreg™ Hotwater |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DIN mounting | Yes |
| Display (Yes/No) | Yes |
| Display type | LCD |
| Element IP Class | 40 |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Height [mm] | 110 mm |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Material Description | DEVIreg Hotwater |
| Operating temperature [°C] [max] | 60 °C |
| Operating temperature [°C] [min] | -20 °C |
| Package depth [mm] | 70 mm |
| Package height [mm] | 122 mm |
| Package width [mm] | 138 mm |
| Product group | Thermostats |
| Product line | Electric Heating |
| Product Type | DEVIreg™ Hotwater |
| REACH Candidate List substances | No |
| Resistive load max [A] | 32 A |
| Sensor type | NTC |
| Storage temperature [°C] [Max] | 85 °C |
| Storage temperature [°C] [Min] | -30 °C |
| UL mark | No |
| Warranty [Year] | 2 |
| Warranty type | 2-year product warranty |
| Width [mm] | 138.00 mm |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 1.2 Kilogram |
| Net weight | 0.512 Kilogram |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Volume | 3.08 Liter |
| EAN/UPC | 5703466249680 |