Danfoss logo
Elztrip fixed panels

Elztrip EZ111 1050W 230V, Mono panel

95002112

Application: Other heating
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.

Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: Radiant heater

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
ApplicationOther heating
ApprovalCE
CE markYes
Certification companyCE
Colour PaintWhite
Contains batteriesNo
Depth [mm]150 mm
DescriptionElztrip EZ111 1050W 230V, Mono panel
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Height [mm]50 mm
In scope of WEEEYes
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Installation height [mm] [Min]600 mm
Material DescriptionElztrip EZ111 1100W 230V, Mono panel
Package depth [mm]50 mm
Package height [mm]150 mm
Package width [mm]1500 mm
Product descriptionElztrip EZ111
Product groupOther Heating Products
Product lineElectric Heating
Product TypeRadiant Heater
Supply voltage [V] AC230 V
UNSPSC CODE40101819

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight5.656 Kilogram
Net weight5.6 Kilogram
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Volume11.25 Liter
EAN/UPC5703466116746