Danfoss logo
Elztrip 3 fixed panels

EZ336 3600W 400V, 3 fixed panel

95002107

Application: Other heating

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
ApplicationOther heating
ApprovalCE
CE markYes
Certification companyCE
Colour PaintWhite
Contains batteriesNo
Depth [mm]336 mm
DescriptionEZ336 3600W 400V, 3 fixed panel
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Height [mm]63 mm
In scope of WEEEYes
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Installation height [mm] [Min]600 mm
Material DescriptionEZ336 3600W 400V, 3 fixed panel
Package depth [mm]90 mm
Package height [mm]430 mm
Package width [mm]1700 mm
Product descriptionElztrip EZ336
Product groupOther Heating Products
Product lineElectric Heating
Product TypeRadiant Heater
Supply voltage [V] AC400 V
UL markNo
UNSPSC CODE40101819

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight14.6 Kilogram
Net weight14.454 Kilogram
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Volume65.79 Liter
EAN/UPC5703466175040