Danfoss logo
Elztrip fixed panels

EZ222 2100W 230V, 2 fixed panel

95002102

Application: Other heating

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
ApplicationOther heating
ApprovalCE
CE markYes
Certification companyCE
Colour PaintWhite
Contains batteriesNo
Depth [mm]282 mm
DescriptionEZ222 2100W 230V, 2 fixed panel
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Height [mm]64 mm
In scope of WEEEYes
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Installation height [mm] [Min]600 mm
Material DescriptionEZ222 2200W 230V 2 fixed panel
Package depth [mm]90 mm
Package height [mm]70 mm
Package width [mm]1540 mm
Product descriptionElztrip EZ222
Product groupOther Heating Products
Product lineElectric Heating
Product TypeRadiant Heater
Supply voltage [V] AC230 V
UNSPSC CODE40101819

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight11.5 Kilogram
Net weight11.385 Kilogram
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Volume9.702 Liter
EAN/UPC5703466116692