Danfoss logo
Elztrip fixed panels

EZ21731 (400V2) 1700W 400V, 2 fixed panel

95002100

Application: Other heating

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
ApplicationOther heating
ApprovalCE
CE markYes
Certification companyCE
Colour PaintWhite
Contains batteriesNo
Depth [mm]1221 mm
DescriptionEZ21731 (400V2) 1700W 400V, 2 fixed panel
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Height [mm]64 mm
In scope of WEEEYes
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Installation height [mm] [Min]600 mm
Material Description0011731 (400V2) 1700W 400V, 2 fixed pane
Package depth [mm]65 mm
Package height [mm]290 mm
Package width [mm]1260 mm
Product descriptionElztrip EZ21731
Product groupOther Heating Products
Product lineElectric Heating
Product TypeRadiant Heater
Supply voltage [V] AC400 V
UNSPSC CODE40101819

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight9.2 Kilogram
Net weight9.108 Kilogram
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Volume23.751 Liter
EAN/UPC5703466116685