EZ208 800W 230V, 2 fixed panels
95002090
Application: Other heating
Sản phẩm này đã ngừng sản xuất.
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.
Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: Radiant heater
95002090
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Application | Other heating |
| Approval | CE |
| CE mark | Yes |
| Certification company | CE |
| Colour Paint | White |
| Contains batteries | No |
| Depth [mm] | 282 mm |
| Description | EZ208 800W 230V, 2 fixed panels |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Height [mm] | 64 mm |
| In scope of WEEE | Yes |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Installation height [mm] [Min] | 600 mm |
| Material Description | EZ208 800W 230V, 2 fixed panels |
| Package depth [mm] | 70 mm |
| Package height [mm] | 290 mm |
| Package width [mm] | 730 mm |
| Product description | Elztrip EZ208 |
| Product group | Other Heating Products |
| Product line | Electric Heating |
| Product Type | Radiant Heater |
| Supply voltage [V] AC | 230 V |
| UNSPSC CODE | 40101819 |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 5.2 Kilogram |
| Net weight | 5.148 Kilogram |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Volume | 14.819 Liter |
| EAN/UPC | 5703466116630 |