Danfoss logo
Devitronic

DEVItronic™, 20 W, Supply voltage [V] AC: 12 - 48;24, 100 mm

60802071

Application: Other heating

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
ApplicationOther heating
ApprovalCE
CE markYes
Certification companyIntertek Semko
China RoHS complianceOut of scope
Cold leadYes
Cold lead conductor quantity2
Cold lead quantity1
Colour PaintBlack
Contains batteriesNo
Depth [mm]33 mm
DescriptionDEVItronic™ 20W 12-48V 10°C 100mm IP55
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Element IP Class55
EU RoHS complianceOut of scope
Heating output [W]20 W
Height [mm]100 mm
Length [m]0.03 m
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Material DescriptionDEVItronic 20W 12-48V 10degC 100mm IP55
Package depth [mm]130 mm
Package height [mm]40 mm
Package width [mm]125 mm
Product descriptionDEVItronic™
Product groupOther Heating Products
Product lineElectric Heating
Product TypeDEVItronic™
Supply voltage [V] AC48 V
Supply voltage [V] AC [max]48 V24 V
Supply voltage [V] AC [min]12 V
UL markNo
UNSPSC CODE40101830
UV ProtectedYes
Warranty [Year]2
Warranty type2-year product warranty
Width [mm]116.00 mm

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.36 Kilogram
Net weight0.356 Kilogram
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Volume0.65 Liter
EAN/UPC5703435010563