Danfoss logo
Devitronic

DEVItronic™, 70 W, Supply voltage [V] AC: 240, 142 mm

60801156

Application: Other heating

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
ApplicationOther heating
ApprovalCE
CE markYes
Certification companyIntertek Semko
China RoHS complianceOut of scope
Cold leadYes
Cold lead conductor quantity2
Cold lead quantity1
Colour PaintBlack
Contains batteriesNo
Depth [mm]57 mm
DescriptionDEVItronic™ 70W 240V 145mm 50°C term
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Element IP Class55
EU RoHS complianceOut of scope
Heating output [W]70 W
Height [mm]142 mm
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Length [m]0.06 m
Material DescriptionDEVItronic 70W 240V 145mm 50degC term
Package depth [mm]175 mm
Package height [mm]55 mm
Package width [mm]80 mm
Product descriptionDEVItronic™
Product groupOther Heating Products
Product lineElectric Heating
Product TypeDEVItronic™
Supply voltage [V] AC240 V
UL markNo
UNSPSC CODE40101830
UV ProtectedYes
Warranty [Year]2
Warranty type2-year product warranty
Width [mm]72.00 mm

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.61 Kilogram
Net weight0.604 Kilogram
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Volume0.77 Liter
EAN/UPC5703435010556