DEVItronic™, 15 W, Supply voltage [V] AC: 110 - 240, 75 mm
60800109
Application: Other heating
60800109
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Application | Other heating |
| Approval | CE |
| CE mark | Yes |
| Certification company | Intertek Semko |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Cold lead | Yes |
| Cold lead conductor quantity | 2 |
| Cold lead quantity | 1 |
| Colour Paint | Black |
| Contains batteries | No |
| Depth [mm] | 57 mm |
| Description | DEVItronic™ 15W 110-240V 10°C IP55 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Element IP Class | 55 |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Heating output [W] | 15 W |
| Height [mm] | 75 mm |
| Length [m] | 0.06 m |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Material Description | DEVITRONIC 110-240V 15W/10C - IP-55 |
| Package depth [mm] | 115 mm |
| Package height [mm] | 55 mm |
| Package width [mm] | 80 mm |
| Product description | DEVItronic™ |
| Product group | Other Heating Products |
| Product line | Electric Heating |
| Product Type | DEVItronic™ |
| Supply voltage [V] AC | 230 V |
| Supply voltage [V] AC [max] | 240 V |
| Supply voltage [V] AC [min] | 110 V |
| UL mark | No |
| UNSPSC CODE | 40101830 |
| UV Protected | Yes |
| Warranty [Year] | 2 |
| Warranty type | 2-year product warranty |
| Width [mm] | 72.00 mm |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 0.35 Kilogram |
| Net weight | 0.347 Kilogram |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Volume | 0.506 Liter |
| EAN/UPC | 5703435010549 |