Danfoss logo
69810554_DEVItemp106T_69811537+115T_69813509_R

DEVItemp™ 106T 6KW TP1A 3x400V

69811537

Application: Other heating

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
ApplicationOther heating
ApprovalCE
CE markYes
Certification companyCE
China RoHS complianceYes
Cold leadYes
Cold lead quantity1
Contains batteriesNo
Depth [mm]420 mm
DescriptionDEVItemp™ 106T 6KW TP1A 3x400V
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Height [mm]435 mm
In scope of WEEEYes
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Length [m]0.42 m
Material DescriptionDEVITEMP 106T - TP1A 3 X 400 V - 6KW
Package depth [mm]390 mm
Package height [mm]460 mm
Package width [mm]420 mm
Product descriptionDEVItemp™
Product groupOther Heating Products
Product lineElectric Heating
Product TypeDEVItemp™
Supply voltage [V] AC400 V
UL markNo
UNSPSC CODE40101604
UV ProtectedYes
Warranty [Year]2
Warranty type2-year product warranty
Width [mm]410.00 mm

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight15 Kilogram
Net weight14.85 Kilogram
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Volume75.348 Liter
EAN/UPC5703464010626