DEVItemp™ 303T 3KW 1x230V
69810562
Application: Other heating
69810562
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Application | Other heating |
| Approval | CE |
| CE mark | Yes |
| Certification company | CE |
| China RoHS compliance | Yes |
| Cold lead | Yes |
| Cold lead quantity | 1 |
| Contains batteries | No |
| Depth [mm] | 420 mm |
| Description | DEVItemp™ 303T 3KW 1x230V |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Height [mm] | 435 mm |
| In scope of WEEE | Yes |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Length [m] | 0.42 m |
| Material Description | DEVITEMP 303 T 3KW, 1 X 230V |
| Package depth [mm] | 390 mm |
| Package height [mm] | 460 mm |
| Package width [mm] | 420 mm |
| Product description | DEVItemp™ |
| Product group | Other Heating Products |
| Product line | Electric Heating |
| Product Type | DEVItemp™ |
| Supply voltage [V] AC | 230 V |
| UL mark | No |
| UNSPSC CODE | 40101604 |
| UV Protected | Yes |
| Warranty [Year] | 2 |
| Warranty type | 2-year product warranty |
| Width [mm] | 410.00 mm |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 13.5 Kilogram |
| Net weight | 13.365 Kilogram |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Volume | 75.348 Liter |
| EAN/UPC | 5703464010633 |