Danfoss logo
DEVIrail CHROME 20W 98806151 F

DEVIrail™, Chrome, Supply voltage [V] AC: 230, 20 W

98806151

Application: Other heating

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
ApplicationOther heating
ApprovalCE
CE markYes
Certification companyCE
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Depth [mm]585 mm
DescriptionDEVIrail™ H20C Crome 20W 230V
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
Heating output [W]20 W
Height [mm]290 mm
In scope of WEEEYes
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Material DescriptionDEVIrail H20C Crome 20W 230V
Other RoHS documentationEAEU RoHS
Outer sheath colourChrome
Package depth [mm]585 mm
Package height [mm]125 mm
Package width [mm]290 mm
Product descriptionDEVIrail™
Product groupOther Heating Products
Product lineElectric Heating
Product TypeDEVIrail™
Supply voltage [V] AC230 V
UL markNo
UNSPSC CODE40101840

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight1.51 Kilogram
Net weight1.5 Kilogram
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Volume21.206 Liter
EAN/UPC5703464010275