DEVIrail™, White, Supply voltage [V] AC: 230, 20 W
98806144
Application: Other heating
Sản phẩm này đã ngừng sản xuất.
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.
Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: DEVIrail™
98806144
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Application | Other heating |
| Approval | CE |
| CE mark | Yes |
| Certification company | CE |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Depth [mm] | 125 mm |
| Description | DEVIrail™ H20H White 20W 230V |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes |
| Heating output [W] | 20 W |
| Height [mm] | 290 mm |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | DEVIrail H20H White 20W 230V |
| Other RoHS documentation | EAEU RoHS |
| Outer sheath colour | White |
| Package depth [mm] | 585 mm |
| Package height [mm] | 125 mm |
| Package width [mm] | 290 mm |
| Product description | TOWELRAIL WHITE 20W |
| Product group | Other Heating Products |
| Product line | Electric Heating |
| Product Type | DEVIrail™ |
| Supply voltage [V] AC | 230 V |
| UL mark | No |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 1.51 Kilogram |
| Net weight | 1.5 Kilogram |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Volume | 21.206 Liter |
| EAN/UPC | 5703464010268 |