DEVIrail™, Chrome, Supply voltage [V] AC: 230, 40 W
98804958
Application: Other heating
Sản phẩm này đã ngừng sản xuất.
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.
Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: DEVIrail™
98804958
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Application | Other heating |
| Approval | CE |
| CE mark | Yes |
| Certification company | CE |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Depth [mm] | 125 mm |
| Description | DEVIrail™ H40C Chrome 40W 230V |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes |
| Heating output [W] | 40 W |
| Height [mm] | 450 mm |
| In scope of WEEE | Yes |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Material Description | DEVIrail H40C Chrome 40W 230V |
| Other RoHS documentation | EAEU RoHS |
| Outer sheath colour | Chrome |
| Package depth [mm] | 600 mm |
| Package height [mm] | 125 mm |
| Package width [mm] | 450 mm |
| Product description | TOWELRAIL CHROME 40W |
| Product group | Other Heating Products |
| Product line | Electric Heating |
| Product Type | DEVIrail™ |
| Supply voltage [V] AC | 230 V |
| UL mark | No |
| UNSPSC CODE | 40101830 |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 2.24 Kilogram |
| Net weight | 2.22 Kilogram |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Volume | 23.28 Liter |
| EAN/UPC | 5703435010952 |