Danfoss logo
DEVIrail WHITE 40W 98804941 F

DEVIrail™, White, Supply voltage [V] AC: 230, 40 W

98804941

Application: Other heating

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
ApplicationOther heating
ApprovalCE
CE markYes
Certification companyCE
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Depth [mm]600 mm
DescriptionDEVIrail™ H40H White 40W 230V
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
Heating output [W]40 W
Height [mm]450 mm
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
In scope of WEEEYes
Material DescriptionDEVIrail H40H White 40W 230V
Other RoHS documentationEAEU RoHS
Outer sheath colourWhite
Package depth [mm]600 mm
Package height [mm]125 mm
Package width [mm]450 mm
Product descriptionDEVIrail™
Product groupOther Heating Products
Product lineElectric Heating
Product TypeDEVIrail™
Supply voltage [V] AC230 V
UL markNo

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight2.24 Kilogram
Net weight2.22 Kilogram
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Volume33.75 Liter
EAN/UPC5703435011027