Danfoss logo
DEVIcell DRY 140F1131 L

DEVIcell™ LowCarbon, 2 m² package, 4 pcs.

140F1131

Application: Floor heating

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
ApplicationFloor heating
CE markNo
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DescriptionDEVIcell™ LowCarbon, 2 m² package, 4 pcs.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EPD availableYes
EU RoHS complianceOut of scope
EU RoHS exemption clauseNo
Length [m]1.00 m
Material DescriptionDevicell Dry2 2M² 4pcs/pack
Operating temperature [°C] [max]80 °C
Package depth [mm]1175 mm
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Package height [mm]50 mm
Package width [mm]520 mm
Product groupOther Heating Products
Product lineElectric Heating
Product TypeDEVIcell™
REACH Candidate List substancesNo
Thickness [mm]13.0 mm
UL markNo
UNSPSC CODE40101830
Used for productDEVIflex™ 6TDEVIflex™ 10T
Warranty type10-year product warranty
Width [mm]500.00 mm

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight6.96 Kilogram
Net weight6.9 Kilogram
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Volume30.55 Liter
EAN/UPC5703466228081