DEVIcell™ LowCarbon, 5 m² package, 10pcs
140F1130
Application: Floor heating
140F1130
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Application | Floor heating |
| CE mark | No |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| Description | DEVIcell™ LowCarbon, 5 m² package, 10pcs |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EPD available | Yes |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Length [m] | 1.00 m |
| Material Description | Devicell Dry5 5M² 10pcs/package |
| Operating temperature [°C] [max] | 80 °C |
| Package depth [mm] | 1175 mm |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Package height [mm] | 140 mm |
| Package width [mm] | 520 mm |
| Product group | Other Heating Products |
| Product line | Electric Heating |
| Product Type | DEVIcell™ |
| REACH Candidate List substances | No |
| Thickness [mm] | 13.0 mm |
| UL mark | No |
| UNSPSC CODE | 40101830 |
| Used for product | DEVIflex™ 6TDEVIflex™ 10T |
| Warranty type | 10-year product warranty |
| Width [mm] | 500.00 mm |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 12.12 Kilogram |
| Net weight | 12 Kilogram |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Volume | 85.54 Liter |
| EAN/UPC | 5703466228074 |