Heating Mats, DTCE 175T, 175 W/m², 15.60 m², Supply voltage [V] AC: 230
83901963
Cable type: Twin conductor, Set accessories: No, Mat width [m]: 0.8, Mat length [m]: 20.8, Application: Floor heating
Sản phẩm này đã ngừng sản xuất.
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.
Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: Heating mats
Thay thế được khuyến nghị: 140F1487
83901963
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Application | Floor heating |
| Approval | CE |
| Cable diameter [mm] | 7.0 mm |
| Cable resistance [Ohm] | 19.2000 Ohm |
| Cable screen | Alufoil 100% |
| Cable type | Twin conductor |
| CE mark | Yes |
| Certification company | Intertek Semko |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Cold lead | Yes |
| Cold lead conductor quantity | 3 |
| Cold lead length [m] | 6.0 m |
| Cold lead quantity | 1 |
| Cold lead size [mm²] | 1.5 mm² |
| Cold lead type | DTCL |
| Conductor insulation | FEP |
| Contains batteries | No |
| Coverage area [m²] | 15.60 m² |
| Deformation strength [N] | >1500 N |
| Description | DTCE 175T 2750W 230V 0.75x20.8m |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Element IP Class | IPX7 |
| EPD available | Yes |
| EU RoHS compliance | Yes |
| Flame retardant | Yes |
| Heating output [W] | 2750 W |
| Heating principle | Serial resistive |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Installation temperature [°C] [Min] | -5 °C |
| Lead free | Yes |
| Mat length [m] | 20.80 m |
| Mat output [W/m²] | 175 W/m² |
| Mat width [m] | 0.8 m |
| Material Description | DTCE 175T 15,6m² 0,75x20,8m 230V |
| Non operating temperature [°C] [Max] | 90 °C |
| Operating temperature [°C] [max] | 70 °C |
| Outer sheath | PVC |
| Outer sheath colour | Black |
| Package depth [mm] | 1066 mm |
| Package height [mm] | 210 mm |
| Package width [mm] | 611 mm |
| Product description | DTCE 175T |
| Product group | Heating Mats |
| Product line | Electric Heating |
| Product Type | DTCE 175T |
| Pulling strength [N] | >300 N |
| REACH Candidate List substances | No |
| Set accessories | No |
| Supply voltage [V] AC | 230 V |
| Thickness [mm] | 7.0 mm |
| UL mark | No |
| UV Protected | Yes |
| Warranty [Year] | 20 |
| Warranty type | 20-year full service warranty |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 16.039 Kilogram |
| Net weight | 15.88 Kilogram |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Volume | 42.048 Liter |
| EAN/UPC | 5703466158500 |