Heating Mats, DTCE 100T, 100 W/m², 2.25 m², Supply voltage [V] AC: 230
83901900
Cable type: Twin conductor, Set accessories: No, Mat width [m]: 0.8, Mat length [m]: 3, Application: Floor heating
Sản phẩm này đã ngừng sản xuất.
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.
Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: Heating mats
Thay thế được khuyến nghị: 140F1452
83901900
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Application | Floor heating |
| Approval | CE |
| Cable diameter [mm] | 7.0 mm |
| Cable resistance [Ohm] | 225.0000 Ohm |
| Cable screen | Alufoil 100% |
| Cable type | Twin conductor |
| CE mark | Yes |
| Certification company | Intertek Semko |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Cold lead | Yes |
| Cold lead conductor quantity | 3 |
| Cold lead length [m] | 6.0 m |
| Cold lead quantity | 1 |
| Cold lead size [mm²] | 1.5 mm² |
| Cold lead type | DTCL |
| Conductor insulation | FEP |
| Contains batteries | No |
| Coverage area [m²] | 2.25 m² |
| Deformation strength [N] | >1500 N |
| Description | DTCE 100T 235W 230V 0.75x3m |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Element IP Class | IPX7 |
| EPD available | Yes |
| EU RoHS compliance | Yes |
| Flame retardant | Yes |
| Heating output [W] | 235 W |
| Heating principle | Serial resistive |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Installation temperature [°C] [Min] | -5 °C |
| Lead free | Yes |
| Mat length [m] | 3.00 m |
| Mat output [W/m²] | 100 W/m² |
| Mat width [m] | 0.8 m |
| Material Description | DTCE 100T 2,3m² 0,75x 3m 230V |
| Non operating temperature [°C] [Max] | 90 °C |
| Operating temperature [°C] [max] | 75 °C |
| Outer sheath | PVC |
| Outer sheath colour | Black |
| Package depth [mm] | 700 mm |
| Package height [mm] | 200 mm |
| Package width [mm] | 200 mm |
| Product description | DTCE 100T |
| Product group | Heating Mats |
| Product line | Electric Heating |
| Product Type | DTCE 100T |
| Pulling strength [N] | >300 N |
| REACH Candidate List substances | No |
| Set accessories | No |
| Supply voltage [V] AC | 230 V |
| Thickness [mm] | 7.00 mm |
| UL mark | No |
| UV Protected | Yes |
| Warranty [Year] | 20 |
| Warranty type | 20-year full service warranty |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 3.8 Kilogram |
| Net weight | 3.762 Kilogram |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| EAN/UPC | 5703466158210 |