Danfoss logo
DEVIreg Smart with DEVImat

Sets heating elements, DEVImat™ 100T + SMART, 100 W/m², 8.00 m², Supply voltage [V] AC: 230

140F1675

Cable type: Twin conductor, Set accessories: Flexpipe transition KK1-E5; DEVIreg™ Smart; Flexpipe ø6.7 2.5m Black; Sensor End-Cap Brass f. flexpipe ø6,7, Mat width [m]: 0.5, Mat length [m]: 16, Application: Floor heating
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.

Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: Heating mats

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
1 Primary battery SUM weight Kg0.000
1 Primary battery weight Kg0.000
2-pole switchNo
Ambient temperature [°C] [max]30 °C
Ambient temperature [°C] [min]0 °C
ApplicationFloor heating
ApprovalCEUkrTEST
Ball pressure test temperature [°C]75 °C
Battery backupYes
Battery qty1
Battery type or NameKnapcelle Manganese Lithium
Cable diameter [mm]3.0 mm
Cable resistance [Ohm]66.1000 Ohm
Cable screenAlufoil 100%
Cable typeTwin conductor
CE markYes
Certification companyCEIntertek SemkoUkrTEST
China RoHS complianceOut of scope
Cold leadYes
Cold lead conductor quantity2
Cold lead length [m]4.0 m
Cold lead quantity1
Cold lead size [mm²]1.0 mm²
Cold lead typeDTWB
Compatible foreign sensor typeYes
Compatible frame systemYes
Conductor insulationFEP
Contains batteriesYes
Coverage area [m²]8.00 m²
Deformation strength [N]600 N
DescriptionDEVImat 100T 800W 230V 0.5x16m + DSmart
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
DIN mountingNo
Display typeTouch screen
Element IP ClassIPX7
EPD availableYes
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Flame retardantYes
Frost protection [°C]5 °C
Heating output [W]800 W
Heating principleSerial resistive
Inductive loadcos φ= 0.3 max 1A
Installation temperature [°C] [Min]-5 °C
Lead freeYes
Lowering in economy period [°C] [Max]9 °C
Lowering in economy period [°C] [Min]5 °C
Mat length [m]16.00 m
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Mat output [W/m²]100 W/m²
Mat width [m]0.5 m
Material DescriptionSet DEVImat100T 800W 230V 0.5x16m SMART
Non operating temperature [°C] [Max]120 °C
Operating temperature [°C] [max]115 °C
Outer sheathPVDF
Outer sheath colourRed
Package depth [mm]255 mm
Package height [mm]590 mm
Package width [mm]255 mm
Pollution degree2
Product descriptionSet DEVImat™ 100T w/DEVIreg™ Smart
Product groupSets heating elements
Product lineElectric Heating
Product TypeDEVImat™ 100T + SMART
Pulling strength [N]120 N
REACH Candidate List substancesNo
Regulation typePWM
Relay load [A]16 A
Relay switch1-pole
Resistive load max [A]16 A
Sensor definition point [Ohm/°C]15kΩ / 25°C
Sensor typeNTC
Set accessoriesDEVIreg™ SmartFlexpipe ø6.7 2.5m BlackFlexpipe transition KK1-E5Sensor End-Cap Brass f. flexpipe ø6,7
Software classA
Standby power consumption [W] [Max]0.40 W
Storage temperature [°C] [Max]65 °C
Storage temperature [°C] [Min]-20 °C
Supply voltage [V] AC230 V
Temperature - floor [°C] [Max]45 °C
Temperature - floor [°C] [Min]5 °C
Temperature - room [°C] [Max]35 °C
Temperature - room [°C] [Min]5 °C
Temperature limiter [°C] [Max]45 °C
Temperature limiter [°C] [Min]5 °C
Temperature max. limiter [°C] [Max]35 °C
Temperature max. limiter [°C] [Min]20 °C
Temperature min. limiter [°C] [Max]35 °C
Temperature min. limiter [°C] [Min]10 °C
Terminal cable size max [mm²]2 x 2.5
Thermostat IP Class21
Thickness [mm]3.50 mm
UL markOut of scope
UV ProtectedNo
Warranty [Year]20
Warranty type20-year full service warranty
Weight per battery0 g

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight4.48 Kilogram
Net weight4.435 Kilogram
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Volume38.885 Liter
EAN/UPC5703466240243