Sets heating elements, DEVImat™ 150T + SMART, 150 W/m², 4.00 m², Supply voltage [V] AC: 230
140F1656
Cable type: Twin conductor, Set accessories: Flexpipe transition KK1-E5; DEVIreg™ Smart; Nails Syntetic 10 pcs. in Box Devi; Flexpipe ø6.7 2.5m Black; Sensor End-Cap Brass f. flexpipe ø6,7, Mat width [m]: 0.5, Mat length [m]: 8, Application: Floor heating
Sản phẩm này đã ngừng sản xuất.
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.
Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: Heating mats
Thay thế được khuyến nghị: 140F0472
140F1656
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| 1 Primary battery SUM weight Kg | 0.000 |
| 1 Primary battery weight Kg | 0.000 |
| 2-pole switch | No |
| Ambient temperature [°C] [max] | 30 °C |
| Ambient temperature [°C] [min] | 0 °C |
| Application | Floor heating |
| Approval | CE |
| Ball pressure test temperature [°C] | 75 °C |
| Battery backup | Yes |
| Battery qty | 1 |
| Battery type or Name | Coin battery - (Manganese Silicon) lithium rechargeable battery by Seiko (MS414GE) |
| Cable diameter [mm] | 3.0 mm |
| Cable resistance [Ohm] | 88.2000 Ohm |
| Cable screen | Alufoil 100% |
| Cable type | Twin conductor |
| CE mark | Yes |
| Certification company | Intertek SemkoCE |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Cold lead | Yes |
| Cold lead conductor quantity | 2 |
| Cold lead length [m] | 4.0 m |
| Cold lead quantity | 1 |
| Cold lead size [mm²] | 1.0 mm² |
| Cold lead type | DTWB |
| Compatible foreign sensor type | Yes |
| Compatible frame system | Yes |
| Conductor insulation | FEP |
| Contains batteries | Yes |
| Coverage area [m²] | 4.00 m² |
| Deformation strength [N] | 600 N |
| Description | DEVImat 150T 600W 230V 0.5X8M + DSmart |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| DIN mounting | No |
| Display type | Touch screen |
| Element IP Class | IPX7 |
| EPD available | Yes |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Flame retardant | Yes |
| Frost protection [°C] | 5 °C |
| Heating output [W] | 600 W |
| Heating principle | Serial resistive |
| In scope of WEEE | Yes |
| Inductive load | cos φ= 0.3 max 1A |
| Installation temperature [°C] [Min] | -5 °C |
| Lead free | Yes |
| Lowering in economy period [°C] [Max] | 9 °C |
| Lowering in economy period [°C] [Min] | 5 °C |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Mat length [m] | 8.00 m |
| Mat output [W/m²] | 150 W/m² |
| Mat width [m] | 0.5 m |
| Material Description | Set DEVImat150T 600W 230V 0.5X8M SMART |
| Non operating temperature [°C] [Max] | 120 °C |
| Operating temperature [°C] [max] | 115 °C |
| Outer sheath | PVDF |
| Outer sheath colour | Red |
| Package depth [mm] | 220 mm |
| Package height [mm] | 590 mm |
| Package width [mm] | 220 mm |
| Pollution degree | 2 |
| Product description | Set DEVImat™ 150T w/DEVIreg™ Smart |
| Product group | Sets heating elements |
| Product line | Electric Heating |
| Product Type | DEVImat™ 150T + SMART |
| Pulling strength [N] | 120 N |
| REACH Candidate List substances | No |
| Regulation type | PWM |
| Relay load [A] | 16 A |
| Relay switch | 1-pole |
| Resistive load max [A] | 16 A |
| Sensor definition point [Ohm/°C] | 15kΩ / 25°C |
| Sensor type | NTC |
| Set accessories | DEVIreg™ SmartFlexpipe ø6.7 2.5m BlackFlexpipe transition KK1-E5Nails Syntetic 10 pcs. in Box DeviSensor End-Cap Brass f. flexpipe ø6,7 |
| Software class | A |
| Standby power consumption [W] [Max] | 0.40 W |
| Storage temperature [°C] [Max] | 65 °C |
| Storage temperature [°C] [Min] | -20 °C |
| Supply voltage [V] AC | 230 V |
| Temperature - floor [°C] [Max] | 45 °C |
| Temperature - floor [°C] [Min] | 5 °C |
| Temperature - room [°C] [Max] | 35 °C |
| Temperature - room [°C] [Min] | 5 °C |
| Temperature limiter [°C] [Max] | 45 °C |
| Temperature limiter [°C] [Min] | 5 °C |
| Temperature max. limiter [°C] [Max] | 35 °C |
| Temperature max. limiter [°C] [Min] | 20 °C |
| Temperature min. limiter [°C] [Max] | 35 °C |
| Temperature min. limiter [°C] [Min] | 10 °C |
| Terminal cable size max [mm²] | 2 x 2.5 |
| Thermostat IP Class | 21 |
| Thickness [mm] | 3.50 mm |
| UL mark | No |
| UV Protected | No |
| Warranty [Year] | 20 |
| Warranty type | 20-year full service warranty |
| Weight per battery | 0 g |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 3.14 Kilogram |
| Net weight | 3.109 Kilogram |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Volume | 22.739 Liter |
| EAN/UPC | 5703466240076 |