Heating Mats, DTCE 200T, 200 W/m², 5.96 m², Supply voltage [V] AC: 230
83901975
Cable type: Twin conductor, Set accessories: No, Mat width [m]: 0.8, Mat length [m]: 7.95, Application: Floor heating
Sản phẩm này đã ngừng sản xuất.
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.
Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: Heating mats
83901975
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Application | Floor heating |
| Approval | CE |
| Cable diameter [mm] | 7.0 mm |
| Cable resistance [Ohm] | 45.2000 Ohm |
| Cable screen | Alufoil 100% |
| Cable type | Twin conductor |
| CE mark | Yes |
| Certification company | Intertek Semko |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Cold lead | Yes |
| Cold lead conductor quantity | 3 |
| Cold lead length [m] | 6.0 m |
| Cold lead quantity | 1 |
| Cold lead size [mm²] | 1.5 mm² |
| Cold lead type | DTCL |
| Conductor insulation | FEP |
| Contains batteries | No |
| Coverage area [m²] | 5.96 m² |
| Deformation strength [N] | >1500 N |
| Description | DTCE 200T 1175W 230V 0.75x7.95m |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Element IP Class | IPX7 |
| EU RoHS compliance | Yes |
| Flame retardant | Yes |
| Heating output [W] | 1170 W |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Heating principle | Serial resistive |
| Installation temperature [°C] [Min] | -5 °C |
| Lead free | Yes |
| Mat length [m] | 7.95 m |
| Mat output [W/m²] | 200 W/m² |
| Mat width [m] | 0.8 m |
| Material Description | DTCE-200, 230V, 1175W,0,75mx7,95m, 6m², |
| Non operating temperature [°C] [Max] | 90 °C |
| Operating temperature [°C] [max] | 75 °C |
| Outer sheath | PVC |
| Outer sheath colour | Black |
| Package depth [mm] | 1152 mm |
| Package height [mm] | 400 mm |
| Package width [mm] | 777 mm |
| Product description | DTCE 200T |
| Product group | Heating Mats |
| Product line | Electric Heating |
| Product Type | DTCE 200T |
| Pulling strength [N] | >300 N |
| Set accessories | No |
| Supply voltage [V] AC | 230 V |
| Thickness [mm] | 7.00 mm |
| UL mark | No |
| UV Protected | Yes |
| Warranty [Year] | 20 |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 5.84 Kilogram |
| Net weight | 5.782 Kilogram |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Volume | 20.23 Cubic decimeter |
| EAN/UPC | 5703466158388 |