Danfoss logo
Heating Mats, DTCE 100T,

Heating Mats, DTCE 200T, 200 W/m², 4.84 m², Supply voltage [V] AC: 230

83901972

Cable type: Twin conductor, Set accessories: No, Mat width [m]: 0.8, Mat length [m]: 6.45, Application: Floor heating
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.

Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: Heating mats

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
ApplicationFloor heating
ApprovalCE
Cable diameter [mm]7.0 mm
Cable resistance [Ohm]56.3000 Ohm
Cable screenAlufoil 100%
Cable typeTwin conductor
CE markYes
Certification companyIntertek Semko
China RoHS complianceOut of scope
Cold leadYes
Cold lead conductor quantity3
Cold lead length [m]6.0 m
Cold lead quantity1
Cold lead size [mm²]1.5 mm²
Cold lead typeDTCL
Conductor insulationFEP
Contains batteriesNo
Coverage area [m²]4.84 m²
Deformation strength [N]>1500 N
DescriptionDTCE 200T 940W 230V 0.75x6.45m
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Element IP ClassIPX7
EU RoHS complianceYes
Flame retardantYes
Heating output [W]940 W
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Heating principleSerial resistive
Installation temperature [°C] [Min]-5 °C
Lead freeYes
Mat length [m]6.45 m
Mat output [W/m²]200 W/m²
Mat width [m]0.8 m
Material DescriptionDTCE-200, 230V, 940W,0,75mx6,45m,4,8m²,
Non operating temperature [°C] [Max]90 °C
Operating temperature [°C] [max]75 °C
Outer sheathPVC
Outer sheath colourBlack
Package depth [mm]1152 mm
Package height [mm]400 mm
Package width [mm]777 mm
Product descriptionDTCE 200T
Product groupHeating Mats
Product lineElectric Heating
Product TypeDTCE 200T
Pulling strength [N]>300 N
Set accessoriesNo
Supply voltage [V] AC230 V
Thickness [mm]7.00 mm
UL markNo
UV ProtectedYes
Warranty [Year]20

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight5.191 Kilogram
Net weight5.14 Kilogram
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Volume0.034 Cubic meter
EAN/UPC5703466158371