Danfoss logo
Heating Mats, DTCE 100T,

Heating Mats, DTCE 100T, 100 W/m², 6.00 m², Supply voltage [V] AC: 230

83901909

Cable type: Twin conductor, Set accessories: No, Mat width [m]: 0.8, Mat length [m]: 8, Application: Floor heating
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.

Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: Heating mats

Thay thế được khuyến nghị: 140F1455

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
ApplicationFloor heating
ApprovalCE
Cable diameter [mm]7.0 mm
Cable resistance [Ohm]91.2000 Ohm
Cable screenAlufoil 100%
Cable typeTwin conductor
CE markYes
Certification companyIntertek Semko
China RoHS complianceOut of scope
Cold leadYes
Cold lead conductor quantity3
Cold lead length [m]6.0 m
Cold lead quantity1
Cold lead size [mm²]1.5 mm²
Cold lead typeDTCL
Conductor insulationFEP
Contains batteriesNo
Coverage area [m²]6.00 m²
Deformation strength [N]>1500 N
DescriptionDTCE 100T 580W 230V 0.75x8m
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Element IP ClassIPX7
EPD availableYes
EU RoHS complianceYes
Flame retardantYes
Heating output [W]580 W
Heating principleSerial resistive
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Installation temperature [°C] [Min]-5 °C
Lead freeYes
Mat length [m]8.00 m
Mat output [W/m²]100 W/m²
Mat width [m]0.8 m
Material DescriptionDTCE 100T 6m² 0,75x8m 230V
Non operating temperature [°C] [Max]90 °C
Operating temperature [°C] [max]75 °C
Outer sheathPVC
Outer sheath colourBlack
Package depth [mm]730 mm
Package height [mm]190 mm
Package width [mm]190 mm
Product descriptionDTCE 100T
Product groupHeating Mats
Product lineElectric Heating
Product TypeDTCE 100T
Pulling strength [N]>300 N
REACH Candidate List substancesNo
Set accessoriesNo
Supply voltage [V] AC230 V
Thickness [mm]7.0 mm
UL markNo
UV ProtectedYes
Warranty [Year]20
Warranty type20-year full service warranty

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight4.89 Kilogram
Net weight4.841 Kilogram
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Volume26.353 Liter
EAN/UPC5703466158241