Heating Mats, DEVIheat™ 90S, 90 W/m², 35.25 m², Supply voltage [V] AC: 230
140F0399
Cable type: Single conductor, Set accessories: No, Mat width [m]: 0.5, Mat length [m]: 70.5, Application: Sport fields
Sản phẩm này đã ngừng sản xuất.
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.
Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: DEVIheat™
140F0399
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Application | Sport fields |
| Approval | CE |
| Cable diameter [mm] | 2.5 mm |
| Cable resistance [Ohm] | 16.3000 Ohm |
| Cable screen | Copper braid |
| Cable type | Single conductor |
| CE mark | Yes |
| Certification company | CE |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Cold lead | Yes |
| Cold lead conductor quantity | 1 |
| Cold lead length [m] | 24.0 m |
| Cold lead quantity | 2 |
| Cold lead size [mm²] | 2.5 mm² |
| Cold lead type | DSWA |
| Conductor insulation | FEP |
| Contains batteries | No |
| Coverage area [m²] | 35.25 m² |
| Deformation strength [N] | 600 N |
| Description | DEVIheat Sport 90S 3245W 230V 70.5m |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Element IP Class | IPX7 |
| EPD available | Yes |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Flame retardant | Yes |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Heating output [W] | 3245 W |
| Heating principle | Serial resistive |
| Installation temperature [°C] [Min] | -5 °C |
| Lead free | Yes |
| Mat length [m] | 70.50 m |
| Mat output [W/m²] | 90 W/m² |
| Mat width [m] | 0.5 m |
| Material Description | DEVIheat Sport 90S 0,5x70,5m 230V 3245W |
| Non operating temperature [°C] [Max] | 80 °C |
| Operating temperature [°C] [max] | 70 °C |
| Outer sheath | PVDF |
| Outer sheath colour | Red |
| Product description | DEVImat™ DSVF-90 |
| Product group | Heating Mats |
| Product line | Electric Heating |
| Product Type | DEVIheat™ 90S |
| Pulling strength [N] | 120 N |
| REACH Candidate List substances | No |
| Set accessories | No |
| Supply voltage [V] AC | 230 V |
| Thickness [mm] | 2.5 mm |
| UL mark | No |
| UNSPSC CODE | 40101830 |
| UV Protected | No |
| Warranty [Year] | 5 |
| Warranty type | 5-year product warranty |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 10.1 Kilogram |
| Net weight | 10 Kilogram |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| EAN/UPC | 5703466217344 |