Danfoss logo
189B9114 - 189B9130_Veria clickmat

Heating Mats, DEVIdry™, 100 W/m², 5.00 m², Supply voltage [V] AC: 230

89300028

Cable type: Single conductor, Set accessories: No, Mat width [m]: 1, Mat length [m]: 5, Application: Floor heating
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.

Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: Heating mats

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
ApplicationFloor heating
ApprovalCE
Cable resistance [Ohm]120.0000 Ohm
Cable typeSingle conductor
CE markYes
Certification companyCE
China RoHS complianceOut of scope
Cold leadNo
Contains batteriesNo
Coverage area [m²]5.00 m²
Current [A] [Max]10.0 A
Cut to lengthNo
DescriptionDEVIdry 100 5m² 440W 230V
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Element IP ClassIPX7
EU RoHS complianceYes
Heating output [W]440 W
Heating principleSerial resistive
In scope of WEEEYes
Insulation materialPP-Foam
Mat length [m]5.00 m
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Mat output [W/m²]100 W/m²
Mat width [m]1.0 m
Material DescriptionDEVIdry 100 5m² 440W 230V
Package depth [mm]1050 mm
Package height [mm]250 mm
Package width [mm]250 mm
Product descriptionDEVIdry™ 100
Product groupHeating Mats
Product lineElectric Heating
Product TypeDEVIdry™
REACH Candidate List substancesNo
Set accessoriesNo
Sound reduction [dB]17 dB
Supply voltage [V] AC230 V
Thermal resistance [W/m²K]8 Btu/h-ft²Â°F
Thickness [mm]8.00 mm
UL markNo
UNSPSC CODE40101830
Warranty [Year]5
Warranty type5-year product warranty
Width [mm]1000.00 mm

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight7.05 Kilogram
Net weight6.98 Kilogram
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Volume65.625 Liter
EAN/UPC5703466177907