Heating Mats, DEVIdry™, 55 W/m², 5.00 m², Supply voltage [V] AC: 230
89300008
Cable type: Single conductor, Set accessories: No, Mat width [m]: 1, Mat length [m]: 5, Application: Floor heating
Sản phẩm này đã ngừng sản xuất.
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.
Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: Heating mats
89300008
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Application | Floor heating |
| Approval | CE |
| Cable resistance [Ohm] | 219.0000 Ohm |
| Cable type | Single conductor |
| CE mark | Yes |
| Certification company | CE |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Cold lead | No |
| Contains batteries | No |
| Coverage area [m²] | 5.00 m² |
| Current [A] [Max] | 10.0 A |
| Cut to length | No |
| Description | DEVIdry 55 5m² 242W 230V |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Element IP Class | IPX7 |
| EU RoHS compliance | Yes |
| Heating output [W] | 242 W |
| Heating principle | Serial resistive |
| In scope of WEEE | Yes |
| Insulation material | PP-Foam |
| Mat length [m] | 5.00 m |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Mat output [W/m²] | 55 W/m² |
| Mat width [m] | 1.0 m |
| Material Description | DEVIdry 55 5m² 242W 230V |
| Package depth [mm] | 1050 mm |
| Package height [mm] | 250 mm |
| Package width [mm] | 250 mm |
| Product description | DEVIdry™ 55 |
| Product group | Heating Mats |
| Product line | Electric Heating |
| Product Type | DEVIdry™ |
| REACH Candidate List substances | No |
| Set accessories | No |
| Sound reduction [dB] | 17 dB |
| Supply voltage [V] AC | 230 V |
| Thermal resistance [W/m²K] | 8 Btu/h-ft²Â°F |
| Thickness [mm] | 8.00 mm |
| UL mark | Out of scope |
| UNSPSC CODE | 40101830 |
| Warranty [Year] | 5 |
| Warranty type | 5-year product warranty |
| Width [mm] | 1000.00 mm |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 7.05 Kilogram |
| Net weight | 6.98 Kilogram |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Volume | 65.625 Liter |
| EAN/UPC | 5703466177853 |