Danfoss logo
189B4060_Veria Control T45

Thermostats, Veria T45

189B4060

Veria Control T45 Digital thermostat

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
1 Primary battery SUM weight Kg0.001
1 Primary battery weight Kg0.001
Battery qty1
Battery type or NameCoin battery Manganese Lithium (CR1220)
China RoHS complianceOut of scope
ColourWhite RAL 9010
Contains batteriesYes
DescriptionVeria Control T45 Digital thermostat
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Display typeTouch screen
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Element IP Class30
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Height [mm]86 mm
In scope of WEEEYes
Inductive load13 A
Label productYes
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Material DescriptionVeria Control T45 Digital thermostat
Product groupThermostats
Product lineElectric Heating
Product TypeVeria T45
REACH Candidate List substancesNo
Sensor typeNTC
Standby power consumption [W] [Max]2.00 W
Supply voltage [V] AC230 V
Temperature - floor [°C] [Max]35 °C
Temperature - floor [°C] [Min]5 °C
Temperature - room [°C] [Max]45 °C
Temperature - room [°C] [Min]5 °C
UL markNo
UNSPSC CODE41112209
Warranty [Year]2
Warranty type2-year product warranty
Weight per battery1 g

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.384 Kilogram
Net weight0.38 Kilogram
Volume1.131 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5703466192405
Proposition 65No significant risk