Danfoss logo
189B4030_40_50 Veria Control W45

Thermostats, Veria B45, Sensor type: NTC, 15 A

189B4050

Temperature - room [°C]: 5 - 35, Temperature - floor [°C]: 5 - 45, Display type: No display, Application: Floor heating

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
2-pole switchYes
ApplicationFloor heating
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DescriptionVeria Control B45 thermostat
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Display typeNo display
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Element IP Class31
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Height [mm]85 mm
In scope of WEEEYes
Material DescriptionVeria Control B45 thermostat
Product groupThermostats
Product lineElectric Heating
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Product TypeVeria B45
REACH Candidate List substancesNo
Resistive load max [A]15 A
Sensor typeNTC
Standby power consumption [W] [Max]0.25 W
Supply voltage [V] AC230 V
Temperature - floor [°C] [Max]45 °C
Temperature - floor [°C] [Min]5 °C
Temperature - room [°C] [Max]35 °C
Temperature - room [°C] [Min]5 °C
UL markNo
UNSPSC CODE41112209
Warranty [Year]2
Warranty type2-year product warranty
Width [mm]85.00 mm

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.232 Kilogram
Net weight0.23 Kilogram
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Volume1.131 Liter
EAN/UPC5703466190401