Danfoss logo
088L9000_RX1200 Roof & Gutter De-icing Controller

RX controller, RX thermostat, Sensor type: Moisture sensor, 10.2 A@120V (1225W)

088L9000

Display type: No display, Application: Roof frost protection

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
ApplicationRoof frost protection
Approvalc CSA us
CE markNo
Certification companyC CSA US
ColourWhite
Contains batteriesNo
Depth [in]2.84 in
Depth [mm]72 mm
DescriptionRX1200 Roof & Gutter De-icing Controller
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Display (Yes/No)No
Display typeNo display
Frequency [Hz]50/60
Height [in]1.73 in
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Height [mm]44 mm
Material DescriptionRX1200 Roof & Gutter De-icing Controller
Product descriptionRX thermostat
Product groupThermostats
Product lineElectric Heating
Product TypeRX controller
Resistive load max [A]10.2 A@120V (1225W)
Sensor typeMoisture sensor
Supply voltage [V] AC [min]120 V
UL markNo
Warranty [Year]2
Warranty type2-year product warranty
Width [in]4.60 in
Width [mm]116.00 mm

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.567 Kilogram
Net weight0.567 Kilogram
Volume0.002 Cubic meter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5703466241271
Proposition 65Reproductive Harm