Danfoss logo
PX thermostat_088L3045

RX controller, DS8 thermostat, Sensor type: Outdoor, 30 A@277V

088L3045

Display type: No display, Application: Roof frost protection

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
2-pole switchNo
Ambient temperature [°F] [max]185 °F
Ambient temperature [°F] [min]-40 °F
ApplicationRoof frost protection
Approvalc CSA us
CE markNo
Certification companyC CSA US
China RoHS complianceOut of scope
ColourWhite
Contains batteriesNo
Depth [in]2.75 in
Depth [mm]70 mm
DescriptionDS-8C Controller for snow melting
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DIN mountingNo
Display (Yes/No)No
Display typeNo display
Element IP ClassNEMA 3R
EU RoHS complianceOut of scope
Frost protection [°F]-40 °F
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Height [in]4.75 in
Height [mm]121 mm
Material DescriptionDS-8C Controller w. Remote Snow and Ice
Product descriptionDS8 thermostat
Product groupThermostats
Product lineElectric Heating
Product TypeRX controller
REACH Candidate List substancesNo
Relay switch1-pole
Resistive load max [A]30 A@277V
Sensor typeOutdoor
Supply voltage [V] AC [max]240 V
Supply voltage [V] AC [min]120 V
UL markNo
UNSPSC CODE41112209
Warranty [Year]2
Warranty type2-year product warranty
Width [in]6.50 in
Width [mm]165.00 mm

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight1.333 Kilogram
Net weight1.32 Kilogram
Volume5.234 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5703466242568
Proposition 65Reproductive Harm