PX controller, PX Controls, Sensor type: Outdoor, 16 A
ETO2-4550
Display type: No display, Application: Roof frost protection
ETO2-4550
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Application | Roof frost protection |
| CE mark | No |
| Contains batteries | No |
| Description | SNOW MELTING CONTROLLER |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Display (Yes/No) | No |
| Display type | No display |
| Material Description | SNOW MELTING CONTROLLER |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Product description | PX Controls |
| Product group | Thermostats |
| Product line | Electric Heating |
| Product Type | PX controller |
| Resistive load max [A] | 16 A |
| Sensor type | Outdoor |
| UL mark | No |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 0.62 Kilogram |
| Net weight | 0.62 Kilogram |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| EAN/UPC | 5703502660257 |