Danfoss logo
PX THERMOSTAT_088L3041

PX controller, DS2 thermostat, Sensor type: Outdoor, 30 A@277V

088L3041

Display type: No display, Application: Roof frost protection

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
ApplicationRoof frost protection
CE markNo
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DescriptionDS-224 Rain/Snow Sensor, Controller
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Display (Yes/No)No
Display typeNo display
EU RoHS complianceOut of scope
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Material DescriptionDS-224 Rain/Snow Sensor, Controller
Product descriptionDS2 thermostat
Product groupThermostats
Product lineElectric Heating
Product TypePX controller
Resistive load max [A]30 A@277V
Sensor typeOutdoor
UL markNo

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.86 Kilogram
Net weight0.86 Kilogram
Volume5.244 Cubic decimeter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5703466195857
Proposition 65Reproductive Harm