Danfoss logo
LX205T WIFI Touch Thermostat

Thermostats, LX Programmable Thermosta, Sensor type: Floor, 15 A

088L5140

Display type: Touch screen, Application: Floor heating

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
ApplicationFloor heating
CE markNo
China RoHS complianceOut of scope
ColourWhite
Contains batteriesNo
Depth [in]0.80 in
Depth [mm]20 mm
DescriptionLX205T Wifi Thermostat
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Display (Yes/No)Yes
Display typeTouch screen
EU RoHS complianceOut of scope
Height [in]5.10 in
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Height [mm]130 mm
Material DescriptionLX205T Wifi Thermostat
Product descriptionLX Programmable Thermosta
Product groupThermostats
Product lineElectric Heating
Product TypeLX/TX thermostat
Resistive load max [A]15 A
Sensor typeFloor
Supply voltage [V] AC [max]240 V
Supply voltage [V] AC [min]120 V
UL markNo
Width [in]3.20 in
Width [mm]82.00 mm

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.242 Kilogram
Net weight0.24 Kilogram
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5703466240588