Danfoss logo
Magnetic Contactor - 40A, 120V

GX controller, GX thermostat, Sensor type: Outdoor, 40 A

088L3451

Display type: No display, Application: Ground ice and snow melting

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
ApplicationGround ice and snow melting
CE markNo
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DescriptionMagnetic Contactor - 40A, 208-240V
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Display (Yes/No)No
Display typeNo display
EU RoHS complianceOut of scope
Inductive loadmax 40A
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Material DescriptionMagnetic Contactor - 40A, 208-240V
Product descriptionGX thermostat
Product groupThermostats
Product lineElectric Heating
Product TypeGX controller
Resistive load max [A]40 A
Sensor typeOutdoor
UL markNo
Warranty type2-year product warranty

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight1 Kilogram
Net weight1 Kilogram
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5703466149478