GX controller, GX thermostat, Sensor type: Outdoor, 120 A
088L3450
Display type: No display, Application: Ground ice and snow melting
088L3450
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Application | Ground ice and snow melting |
| CE mark | No |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Description | Magnetic Contactor - 40A, 120V |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Display (Yes/No) | No |
| Display type | No display |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Inductive load | max 120 A |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Material Description | Magnetic Contactor - 40A, 120V |
| Number of contactors [pcs] | 1 pc |
| Product description | GX thermostat |
| Product group | Thermostats |
| Product line | Electric Heating |
| Product Type | GX controller |
| Resistive load max [A] | 120 A |
| Sensor type | Outdoor |
| UL mark | No |
| Warranty type | 2-year product warranty |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 1 Kilogram |
| Net weight | 1 Kilogram |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| EAN/UPC | 5703466149461 |
| Proposition 65 | Cancer |