Danfoss logo
Contactor-Panel-with-Timer-and-GFEP

GX controller, GX thermostat, Sensor type: Timer box, 200 A

088L3439

Display type: No display, Application: Ground ice and snow melting

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
ApplicationGround ice and snow melting
CE markNo
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Depth [in]6.00 in
Description200A Panel Enclosure 4Hr, GFEP & 4-3P CS
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Display (Yes/No)No
Display typeNo display
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Element IP ClassNEMA 1
EU RoHS complianceOut of scope
Height [in]14.00 in
In scope of WEEEYes
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Material Description200A Panel Enclosure 4Hr, GFEP & 4-3P CS
Number of contactors [pcs]4 pc
Product descriptionGX thermostat
Product groupThermostats
Product lineElectric Heating
Product TypeGX controller
Resistive load max [A]200 A
Sensor typeTimer box
Supply voltage [V] AC120 V
UL markNo
Warranty [Year]2
Warranty type2-year product warranty
Width [in]12.00 in

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight10.43 Kilogram
Net weight10.43 Kilogram
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Volume1.652 Cubic decimeter
EAN/UPC5715162422397