GX controller, GX thermostat, Sensor type: Timer box, 100 A
088L3438
Display type: No display, Application: Ground ice and snow melting
088L3438
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Application | Ground ice and snow melting |
| CE mark | No |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Depth [in] | 5.00 in |
| Description | 100A Panel Enclosure 4Hr, GFEP & 2-3P CS |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Display (Yes/No) | No |
| Display type | No display |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Element IP Class | NEMA 1 |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Height [in] | 12.00 in |
| In scope of WEEE | Yes |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Material Description | 100A Panel Enclosure 4Hr, GFEP & 2-3P CS |
| Number of contactors [pcs] | 2 pc |
| Product description | GX thermostat |
| Product group | Thermostats |
| Product line | Electric Heating |
| Product Type | GX controller |
| Resistive load max [A] | 100 A |
| Sensor type | Timer box |
| Supply voltage [V] AC | 120 V |
| UL mark | No |
| Warranty [Year] | 2 |
| Warranty type | 2-year product warranty |
| Width [in] | 10.00 in |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 10.43 Kilogram |
| Net weight | 10.43 Kilogram |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Volume | 0.983 Liter |
| EAN/UPC | 5715162422335 |