Thermostats, ECtemp TAI, Sensor type: NTC, 10 A
088L0461
Temperature - room [°C]: 5 - 38, Display type: LCD, Application: Floor heating
088L0461
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Application | Floor heating |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Depth [mm] | 17 mm |
| Description | ECtemp TAI 0.5 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Display (Yes/No) | Yes |
| Display type | LCD |
| Ecodesign class | 4 |
| Element IP Class | 30 |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Height [mm] | 84 mm |
| Material Description | Danfoss ECtemp TAI 0.5 |
| Pollution degree | 2 |
| Product description | ECtemp TAI |
| Product group | Thermostats |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Product line | Electric Heating |
| Product Type | ECtemp TAI |
| Regulation type | PI (Proportional Integral) |
| Resistive load max [A] | 10 A |
| Sensor type | NTC |
| Storage temperature [°C] [Max] | 70 °C |
| Storage temperature [°C] [Min] | -20 °C |
| Supply voltage [V] AC | 230 V |
| Supply voltage [V] AC [max] | 240 V |
| Supply voltage [V] AC [min] | 220 V |
| Temperature - room [°C] [Max] | 38 °C |
| Temperature - room [°C] [Min] | 5 °C |
| UL mark | No |
| Warranty [Year] | 2 |
| Warranty type | 2-year product warranty |
| Width [mm] | 81.00 mm |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 0.18 Kilogram |
| Net weight | 0.06 Kilogram |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Volume | 0.556 Liter |
| EAN/UPC | 5703466249543 |