Danfoss logo
ECtemp Smart black L

Thermostats, ECtemp Smart, Sensor type: Room + Floor, 16 A

088L1143

Temperature - room [°C]: 5 - 35, Temperature - floor [°C]: 5 - 45, Display type: Touch screen, Application: Floor heating
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.

Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: ECtemp Smart

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
1 Primary battery SUM weight Kg0.000
1 Primary battery weight Kg0.000
Ambient temperature [°C] [max]30 °C
Ambient temperature [°C] [min]0 °C
ApplicationFloor heating
ApprovalCE
Ball pressure test temperature [°C]75 °C
Battery qty1
Battery type or NameCoin battery - (Manganese Silicon) lithium rechargeable battery by Seiko (MS414GE)
CE markYes
Certification companyCEEACIntertek Semko
China RoHS complianceOut of scope
ColourBlack RAL 9005
Contains batteriesYes
Depth [mm]44 mm
DescriptionECtemp Smart Black
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
DIN mountingNo
Display typeTouch screen
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Element IP Class21
EU RoHS complianceYes
Frost protection [°C]5 °C
Height [mm]85 mm
Hysteresis (+/-)0.20
In scope of WEEEYes
Inductive loadcos φ= 0.3 max 1A
Material DescriptionDanfoss ECtemp Smart Black
Package depth [mm]110 mm
Package height [mm]84 mm
Package width [mm]108 mm
Pollution degree2
Product descriptionECtemp Smart
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Product groupThermostats
Product lineElectric Heating
Product TypeECtemp Smart
REACH Candidate List substancesNo
Regulation typePWM
Relay switch1-pole
Resistive load max [A]16 A
Sensor definition point [Ohm/°C]15kΩ / 25°C
Sensor typeRoom + Floor
Software classA
Standby power consumption [W] [Max]0.40 W
Storage temperature [°C] [Max]65 °C
Storage temperature [°C] [Min]-20 °C
Supply voltage [V] AC230 V
Supply voltage [V] AC [max]240 V
Supply voltage [V] AC [min]220 V
Temperature - floor [°C] [Max]45 °C
Temperature - floor [°C] [Min]5 °C
Temperature - room [°C] [Max]35 °C
Temperature - room [°C] [Min]5 °C
Temperature limiter [°C] [Max]45 °C
Temperature limiter [°C] [Min]5 °C
Temperature max. limiter [°C] [Max]35 °C
Temperature max. limiter [°C] [Min]20 °C
Temperature min. limiter [°C] [Max]35 °C
Temperature min. limiter [°C] [Min]10 °C
Terminal cable size max [mm²]2 x 2.5
UL markNo
UNSPSC CODE41112209
Warranty [Year]5
Warranty type5-year product warranty
Weight per battery0 g

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.267 Kilogram
Net weight0.264 Kilogram
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Volume0.998 Liter
EAN/UPC5703466239698