Danfoss logo
ECtemp ECO Heat, 088L0451

ECtemp ECO Heat

088L0451

ECtemp ECO Heat, white

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
ApplicationFloor heating
CE markNo
ColourWhite
Compatible foreign sensor typeYes
Compatible frame systemNo
Contains batteriesNo
DescriptionECtemp ECO Heat, white
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DIN mountingNo
Display (Yes/No)Yes
Display typeLED
Element IP Class20
Frost protection [°C]5 °C
Height [mm]86 mm
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Material DescriptionECtemp ECO Heat, white
Product groupThermostats
Product lineElectric Heating
Product TypeECtemp ECO Heat
Regulation typeHysteresis
Resistive load max [A]16
Sensor typeRoom + Floor
Supply voltage [V] AC230 V
Supply voltage [V] AC [max]250 V
Supply voltage [V] AC [min]85 V
Thermostat IP Class20
Warranty [Year]2
Warranty type2-year product warranty
Width [mm]86.00 mm

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight251 Gram
Net weight204 Gram
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Volume0.595 Liter
EAN/UPC5703466252161