Danfoss logo
EFET532 088L0035

Thermostats, ECtemp 532, Sensor type: Room + Floor, 15 A

088L0035

Temperature - room [°C]: 5 - 35, Display type: No display, Application: Floor heating
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.

Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: ECtemp 530, ECtemp 531 ECtemp 532

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
2-pole switchNo
Ambient temperature [°C] [max]30 °C
Ambient temperature [°C] [min]-10 °C
ApplicationFloor heating
ApprovalCE
Ball pressure test temperature [°C]75 °C
CE markYes
Certification companyNEMKO
ColourWhite RAL 9010
Contains batteriesNo
Depth [mm]36 mm
DescriptionECtemp 532
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DIN mountingNo
Display (Yes/No)No
Display typeNo display
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Element IP Class31
Frost protection [°C]5 °C
Height [mm]85 mm
Hysteresis (+/-)0.40
In scope of WEEEYes
Indicator typeLED
Inductive loadcos φ= 0.3 max 1A
Material DescriptionEFET 532, WE ELKO
Package depth [mm]140 mm
Package height [mm]85 mm
Package width [mm]95 mm
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Pollution degree2
Product descriptionECtemp 532
Product groupThermostats
Product lineElectric Heating
Product TypeECtemp 53x series
REACH Candidate List substancesNo
Regulation typeHysteresis
Relay switch2-pole
Resistive load max [A]15 A
Scale Setting5 - 35ºC
Sensor definition point [Ohm/°C]15kΩ / 25°C
Sensor typeRoom + Floor
Standby power consumption [W] [Max]0.25 W
Storage temperature [°C] [Max]65 °C
Storage temperature [°C] [Min]-20 °C
Supply voltage [V] AC230 V
Supply voltage [V] AC [max]240 V
Supply voltage [V] AC [min]220 V
Temperature - floor [°C] [Max]50 °C
Temperature - floor [°C] [Min]20 °C
Temperature - room [°C] [Max]35 °C
Temperature - room [°C] [Min]5 °C
Terminal cable size max [mm²]2 x 2.5
UL markNo
UNSPSC CODE41112209
Warranty [Year]2
Warranty type2-year product warranty
Width [mm]85.00 mm

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.24 Kilogram
Net weight0.21 Kilogram
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Volume0.761 Liter
EAN/UPC5703466129005