Danfoss logo
ECtemp 440

Thermostats, ECtemp 440, 5 °C - 35 °C

088L0468

Temperature setting range [°C]: 5 - 35, Display type: LCD, Application: Floor heating

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
1 Primary battery SUM weight Kg0.001
1 Primary battery weight Kg0.001
ApplicationFloor heating
Battery qty1
Battery type or NameCoin battery Manganese Lithium (CR1220)
China RoHS complianceYes
ColourWhite RAL 9016
Contains batteriesYes
Depth [mm]13 mm
DescriptionEFIT 440 CN
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DIN mountingNo
Display (Yes/No)Yes
Display typeLCD
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Height [mm]86 mm
In scope of WEEEYes
Material DescriptionEFIT-440 CN,
Product groupThermostats
Product lineElectric Heating
Product TypeECtemp 440
Supply voltage [V] AC230 V
Supply voltage [V] AC [max]240 V
Supply voltage [V] AC [min]220 V
Temperature - floor [°C] [Max]45 °C
Temperature - floor [°C] [Min]5 °C
Temperature setting range [°C] [Max]35 °C
Temperature setting range [°C] [Min]5 °C
Thermostat IP Class30
UL markNo

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.275 Kilogram
Net weight0.27 Kilogram
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Volume0.001 Cubic meter
EAN/UPC5703466202760